Canal cuadro BA7A 40x40 Gris • BA7A40040 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Canal de cuadro
  • Canal de cuadro PVC
  • BA7A40040
  • Gestión del cableado

Canal cuadro BA7A 40x40 mm, color gris RAL7030 BA7A40040

Canal de cuadro ranurada con tapa serie BA7A, 40x40 mm, Longitud 2 m , gris RAL 7030, PVC. Distancia entre láminas : 2,5 mm . Grosor de las láminas: 12,5 mm Anchura precortes laterales: 6 mm . Conforme a la norma EN50085-2,-3. Clasificación de reacció al fuego según UNE 23-727 : M1. Ensayo de inflamabilidad UL : Grado UL94 V0
EAN
4012740198882
Cantidad
50 Metros
Precio de venta
6,73 €
/ Metro *
6,73 €
/ Metro *
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
Canal cuadro BA7A 40x40 mm, color gris RAL7030

BA7A40040

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (6)
    • Sistema de conducto de cables ranurado con abra­za­dera de cable 1 productos disponibles
    • Rema­cha­dora 3 productos disponibles
    • Tijeras 1 productos disponibles
    • Pinza de corte 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Sistema de conducto de cables ranurado con abra­za­dera de cable
    • Rema­cha­dora
    • Tijeras
    • Pinza de corte
    • BA7CLIP

      Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A

      1,37 €  / uni.*
    • L5262GRAU

      Remachadora, gris, para L5085

      80,39 €  / uni.*
    • L5263ROT

      Remachadora, roja, para L5123

      80,39 €  / uni.*
    • L5264SCHW

      Remachadora, negra, para L5067

      80,39 €  / uni.*
    • L5561

      Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad

      155,34 €  / uni.*
    • L6490

      Alicate de recorte

      122,65 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      40 mm
    • Anchura
      40 mm
    • Longitud
      2000 mm
    • Anchura de ranura
      6 mm
    • Anchura de la ranura
      6,50 mm
    Equipo
    • Cober­tura en el volumen de sumi­nistro
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Colour
      Gris piedra
    • Código RAL
      7030
    Funciones
    • Es auto­extin­guible
      Sí
    Están­dares
    • Clase de infla­ma­bi­lidad según UL94
      V0
    Seguridad
    • Clase de resis­tencia al fuego
      M1
    Arquitec­tura
    • Flexible
      No
    Configura­ción
    • Pared lateral
      Ranurado

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí
    Conformidad con REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration BA7A40040 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration BA7A40040 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BA7A40040 | Hager España

      Imagen del producto BA7A40040

    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC

      PDF
      99,54 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC

      PDF
      100,63 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Archivos STEP

      Imagen Step Model BA7A40040 | Hager España

      Step Model BA7A40040

      Archivos STEP International 2020-01-01

      STP
      790,88 kB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Ficha de datos del producto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BA7100060 - Canal de cuadro de PVC de 100x60 mm, color gris RAL7030
      BA7100060
      Canal de cuadro de PVC de 100x60 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      19,80 €
      / Metro *
      19,80 €
      / Metro *
    • 2
      BA7100080 - Canal de cuadro de PVC de 100x80 mm, color gris RAL7030
      BA7100080
      Canal de cuadro de PVC de 100x80 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      22,58 €
      / Metro *
      22,58 €
      / Metro *
    • 3
      BA7100100 - Canal de cuadro de PVC de 100x100 mm, color gris RAL7030
      BA7100100
      Canal de cuadro de PVC de 100x100 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      24,70 €
      / Metro *
      24,70 €
      / Metro *
    • 4
      BA725025 - Canal de cuadro de PVC de 25x25 mm, color gris RAL7030
      BA725025
      Canal de cuadro de PVC de 25x25 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      4,65 €
      / Metro *
      4,65 €
      / Metro *
    • 5
      BA725040 - Canal de cuadro de PVC de 25x40 mm, color gris RAL7030
      BA725040
      Canal de cuadro de PVC de 25x40 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      5,31 €
      / Metro *
      5,31 €
      / Metro *
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
    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.