Canal cuadro BA7A 40x25 mm, color gris RAL7030 BA7A40025
Canal de cuadro ranurada con tapa serie BA7A, 40x25 mm, Longitud 2 m , gris RAL 7030, PVC. Distancia entre láminas : 2,5 mm . Grosor de las láminas: 12,5 mm Anchura precortes laterales: 6 mm . Conforme a la norma EN50085-2,-3. Clasificación de reacció al fuego según UNE 23-727 : M1. Ensayo de inflamabilidad UL : Grado UL94 V0
EAN
4012740198875
Cantidad
48 Metros
Precio de venta
5,07 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Sistema de conducto de cables ranurado con abrazadera de cable 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura40 mm
-
Anchura25 mm
-
Longitud2000 mm
-
Anchura de ranura6 mm
-
Anchura de la ranura6,50 mm
Equipo
-
Cobertura en el volumen de suministroSí
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
ColourGris piedra
-
Código RAL7030
Funciones
-
Es autoextinguibleSí
Estándares
-
Clase de inflamabilidad según UL94V0
Seguridad
-
Clase de resistencia al fuegoM1
Arquitectura
-
FlexibleNo
Configuración
-
Pared lateralRanurado
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC
PDF99,54 kBFICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC
PDF100,63 kB -
Folleto
Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
Step Model BA7A40025
Archivos STEP International 2020-01-01
STP608,34 kB -
Ficha de datos del producto
Product sheet for slotted trunking system BA7A in German
Ficha de datos del producto de-DE 2018-10-11
PDF395,99 kB
Más descargas