RCBO 1+N 10A 30mA tipo A HI C-6kA • ADH960 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Inte­rrup­tores automá­ticos dife­ren­ciales
  • ADH960
  • Apara­menta modular

Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 10A Curva C 6kA 30mA tipo A HI ADH960

EAN
3250611013112
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
470,26 €
/ uni. *
470,26 €
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
Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 10A Curva C 6kA 30mA tipo A HI

ADH960

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (12)
    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
    • Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles
    • Libe­ra­ción de baja y sobre­ten­sión 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Adap­tador de carril DIN
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Dispa­rador shunt
    • Bobina de tensión mínima
    • Libe­ra­ción de baja y sobre­ten­sión
    • Barra colec­tora de fase modular
    • Tapón/tira de protec­ción para barra colec­tora de fase
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      3,57 €  / uni.*
    • LZ060

      Separador disipador

      6,65 €  / uni.*
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M,N,HM,ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      90,47 €  / uni.*
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      96,31 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      151,75 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      148,92 €  / uni.*
    • MZ205

      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC

      165,60 €  / uni.*
    • MZ206

      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~

      162,51 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      130,00 €  / uni.*
    • KDN263B

      Puente de unión de horquilla 2P, 10 mm², 63A, 56M

      149,82 €  / uni.*
    • KZN023

      Tapa lateral para los puentes de unión KDN263B Y KDN363B

      1,48 €  / uni.*
    • KZN024

      Tapa lateral para el puente de unión KDN463B

      1,87 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      1P+N
    • Curva
      C
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      10 A
    • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
      30 mA
    • Corriente asig­nada a -25°C
      12 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      11,80 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      11,70 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      11,50 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      11,30 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      11,10 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      11 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      10,80 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      10,60 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      10,40 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      10,20 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      10 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      9,90 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      9,70 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      9,60 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      9,40 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      9,30 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      9,10 A
    • Valor de umbral mín./máx. de funcio­na­miento del relé térmico CA
      1,13 - 1,45 A
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapues­tos:
      1
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapues­tos:
      0,95
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapues­tos:
      0,90
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapues­tos:
      0,85
    • Poder de corte asig­nado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1
      6 kA
    Seguridad
    • Tipo de corriente residual
      A HI
    • Índice de protec­ción IP
      IP20
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
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
    • Tensión máx. de servicio
      240 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      240 - 240 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC60947-1
      3
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      3,40 W
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Altitud
      2000 m
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      2000
    • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
      2000
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      2,10 - 2,10 Nm
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
      35 mm
    • Profun­didad
      68 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
    PDF
    2,24 MB
    Hager REACH declaration ADH960
    PDF

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ACA916H - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 10mA tipo A
      ACA916H
      Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 10mA tipo A
      Precio de venta
      615,00 €
      / uni. *
      615,00 €
      / uni. *
    • 2
      ACC916M - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 10mA tipo AC
      ACC916M
      Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 10mA tipo AC
      Precio de venta
      556,48 €
      / uni. *
      556,48 €
      / uni. *
    • 3
      ADC906M - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 6A Curva C 6kA 30mA tipo AC
      ADC906M
      Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 6A Curva C 6kA 30mA tipo AC
      Precio de venta
      335,04 €
      / uni. *
      335,04 €
      / uni. *
    • 4
      ADC910M - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC
      ADC910M
      Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 10A Curva C 6kA 30mA tipo AC
      Precio de venta
      322,96 €
      / uni. *
      322,96 €
      / uni. *
    • 5
      ADC916M - Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 30mA tipo AC
      ADC916M
      Interruptor automático diferencial combinado 1P+N 16A Curva C 6kA 30mA tipo AC
      Precio de venta
      317,05 €
      / uni. *
      317,05 €
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
    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.